- Codice prodotto:
- AX 5051333
- Materiale
- Contenitore e porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
- Superficie
- Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Chiusura ad aste, completa
Placca della serratura
- Adatti per
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.200 mm
- Parti incluse nella fornitura
- Chiusura ad aste, completa
- Placca della serratura
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 13,9 kg
- Peso lordo
- 14 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177949164
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101