Porta destra per contenitori AX

Codice prodotto: AX 5051334

Codice prodotto:
AX 5051334
Materiale
Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Placca della serratura
Adatti per
Larghezza: 500 mm
Altezza: 1.400 mm
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Placca della serratura
Confezione
1 pz.
Peso netto
13,3 kg
Peso lordo
13,5 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177949171
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101