Porta destra per contenitori AX

Codice prodotto: AX 5051335

Codice prodotto:
AX 5051335
Materiale
Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Placca della serratura
Adatti per
Larghezza: 500 mm
Altezza: 1.200 mm
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Placca della serratura
Confezione
1 pz.
Peso netto
10,04 kg
Peso lordo
10,54 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177949188
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101