Porta sinistra per contenitori AX

Codice prodotto: AX 5051339

Codice prodotto:
AX 5051339
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Adatti per
Larghezza: 500 mm
Altezza: 1.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
8,78 kg
Peso lordo
9,78 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177949225
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101