Porta sinistra per contenitori AX

Codice prodotto: AX 5051340

Codice prodotto:
AX 5051340
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Adatti per
Larghezza: 500 mm
Altezza: 760 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
7,3 kg
Peso lordo
7,52 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177949232
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101