Flange per kX

Codice prodotto: KX 5051405

Viti autofilettanti

Codice prodotto:
KX 5051405
Materiale
Lamiera d'acciaio
Parti incluse nella fornitura
Flangia
Guarnizioni di tenuta
Dimensioni
Larghezza: 220 mm
Profondità: 90 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,44 kg
Peso lordo
0,444 kg
Codice tariffa doganale
73079100
EAN
4028177960534
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Approvazioni
UL + C-UL - FTTA