Cornice di tenuta HD

Codice prodotto: HD 5050623

Codice prodotto:
HD 5050623
Materiale
Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Superficie
Guarnizione: blu (RAL 5010)
Adatti per
Tipo di contenitore: Armadietto compatto HD
Larghezza: = 810 mm
Altezza: = 430 mm
Adatto per nr. d'ord.
1314.600
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,195 kg
Peso lordo
0,2 kg
Codice tariffa doganale
40081100
EAN
4028177919921
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704