Porta singola per armadi serie TS

Codice prodotto: TS 5050151

Codice prodotto:
TS 5050151
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Porta
Chiusura ad aste con inserto a doppio pettine
Telaio tubolare della porta
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.400 mm
Parti incluse nella fornitura
Porta
Chiusura ad aste con inserto a doppio pettine
Confezione
1 pz.
Peso netto
22 kg
Peso lordo
32 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177650411
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204