Chiusura ad aste per TS monoporta

Codice prodotto: TS 5050049

Per VX SE ordinare anche la placca serratura 5050817.

Codice prodotto:
TS 5050049
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Chiusura con inserto a doppio pettine
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Adatti per
Altezza: 2.000 mm
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Chiusura con inserto a doppio pettine
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Nota
Le rondelle elastiche non sono riutilizzabili in caso di sostituzione delle aste di chiusura. Verificare se si dispone di una scorta sufficiente (n. di ordinazione 8800.070).
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,4 kg
Peso lordo
1,5 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177477674
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217