Per VX SE ordinare anche la placca serratura 5050817.
- Codice prodotto:
- TS 5050139
- Parti incluse nella fornitura
- Chiusura ad aste, completa
Chiusura con inserto a doppio pettine
Chiusura: doppio pettine 3 mm - Adatti per
- Altezza: 1.600 mm
- Parti incluse nella fornitura
- Chiusura ad aste, completa
- Chiusura con inserto a doppio pettine
- Chiusura: doppio pettine 3 mm
- Nota
- Le rondelle elastiche non sono riutilizzabili in caso di sostituzione delle aste di chiusura. Verificare se si dispone di una scorta sufficiente (n. di ordinazione 8800.070).
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2 kg
- Peso lordo
- 3 kg
- Codice tariffa doganale
- 83015000
- EAN
- 4028177650299
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217