Porta destra per AE doppia porta in acciaio inox

Codice prodotto: AE 5050505

Codice prodotto:
AE 5050505
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Lucidatura lineare, grana 240
Dimensioni
Larghezza: 500 mm
Altezza: 1.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
11 kg
Peso lordo
12 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177708907
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204