- Codice prodotto:
- AE 5050430
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 334 mm x 275 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AE
AE in acciaio inox
Larghezza: = 380 mm
Altezza: = 300 mm - Adatto per nr. d'ord.
- 1030500
- 1031500
- 1004600
- 1005500
- 1005600
- 1011600
- 6536010
- 6315200
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,39 kg
- Peso lordo
- 1,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177708150
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216