- Codice prodotto:
- AE 5050432
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 254 mm x 275 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AE
AE in acciaio inox
Larghezza: = 300 mm
Altezza: = 300 mm - Adatto per nr. d'ord.
- 1033500
- 1036500
- 1003600
- 6535010
- 6315100
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,15 kg
- Peso lordo
- 1,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177708174
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216