Piastra di montaggio per contenitori AE

Codice prodotto: AE 5050433

Codice prodotto:
AE 5050433
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
254 mm x 375 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: AE
AE in acciaio inox
Larghezza: = 300 mm
Altezza: = 400 mm
Adatto per nr. d'ord.
1034500
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,5 kg
Peso lordo
1,6 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177708181
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216