Piastra di montaggio per contenitori AE

Codice prodotto: AE 5050435

Codice prodotto:
AE 5050435
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
334 mm x 570 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: AE
AE in acciaio inox
Larghezza: = 380 mm
Altezza: = 600 mm
Adatto per nr. d'ord.
1038500
1338500
1008600
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,6 kg
Peso lordo
4,6 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177708204
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216