Piastra di montaggio per contenitori AE

Codice prodotto: AE 5050437

Codice prodotto:
AE 5050437
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
354 mm x 475 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: AE
AE in acciaio inox
Larghezza: = 400 mm
Altezza: = 500 mm
Adatto per nr. d'ord.
1045500
1015600
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,7 kg
Peso lordo
2,8 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177708228
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216