Piastra di montaggio per contenitori AE

Codice prodotto: AE 5050438

Codice prodotto:
AE 5050438
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
449 mm x 470 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: AE
AE in acciaio inox
Larghezza: = 500 mm
Altezza: = 500 mm
Adatto per nr. d'ord.
1050500
1350500
1007600
1013600
6315400
Confezione
1 pz.
Peso netto
4,3 kg
Peso lordo
4,4 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177708235
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216