- Codice prodotto:
- AE 5050439
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 749 mm x 570 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AE
AE in acciaio inox
Larghezza: = 800 mm
Altezza: = 600 mm - Adatto per nr. d'ord.
- 1055500
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 8,7 kg
- Peso lordo
- 9,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177708242
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216