- Codice prodotto:
- AE 5050440
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 449 mm x 670 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AE
AE in acciaio inox
Larghezza: = 500 mm
Altezza: = 700 mm - Adatto per nr. d'ord.
- 1057500
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,9 kg
- Peso lordo
- 6,9 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177708259
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216