Piastra di montaggio per contenitori AE

Codice prodotto: AE 5050441

Codice prodotto:
AE 5050441
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
549 mm x 770 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: AE
AE in acciaio inox
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 800 mm
Adatto per nr. d'ord.
1058500
Confezione
1 pz.
Peso netto
9,6 kg
Peso lordo
10,6 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177708266
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216