- Codice prodotto:
- AE 5050442
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 549 mm x 570 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AE
AE in acciaio inox
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 600 mm - Adatto per nr. d'ord.
- 1054500
- 1060500
- 1360500
- 1010500
- 1010600
- 6315600
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,1 kg
- Peso lordo
- 6,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177708273
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216