Piastra di montaggio per contenitori AE

Codice prodotto: AE 5050444

Codice prodotto:
AE 5050444
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
549 mm x 730 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: AE
AE in acciaio inox
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 760 mm
Adatto per nr. d'ord.
1076500
1376500
1012600
Confezione
1 pz.
Peso netto
9,3 kg
Peso lordo
10,3 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177708297
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216