Piastra di montaggio per contenitori AE

Codice prodotto: AE 5050448

Codice prodotto:
AE 5050448
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
940 mm x 1.355 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: AE
AE in acciaio inox
Larghezza: = 1.000 mm
Altezza: = 1.400 mm
Adatto per nr. d'ord.
1114500
Confezione
1 pz.
Peso netto
29,8 kg
Peso lordo
39,8 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177708334
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216