- Codice prodotto:
- AE 5050453
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 334 mm x 355 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AE
AE in acciaio inox
Larghezza: = 380 mm
Altezza: = 380 mm - Adatto per nr. d'ord.
- 1380500
- 1006500
- 1006600
- 6538010
- 6315300
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,75 kg
- Peso lordo
- 1,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177708389
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216