Porta per contenitori AE

Codice prodotto: AE 5050457

Codice prodotto:
AE 5050457
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Dimensioni
Larghezza: 300 mm
Altezza: 400 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,2 kg
Peso lordo
2,4 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177708426
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204