Porta per contenitori AE

Codice prodotto: AE 5050465

Codice prodotto:
AE 5050465
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
8,5 kg
Peso lordo
9,5 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177708501
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204