Porta per AE in acciaio inox

Codice prodotto: AE 5050483

Codice prodotto:
AE 5050483
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Lucidatura lineare, grana 240
Dimensioni
Larghezza: 200 mm
Altezza: 300 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,95 kg
Peso lordo
1 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177708686
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204