Porta per AE in acciaio inox

Codice prodotto: AE 5050484

Codice prodotto:
AE 5050484
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Lucidatura lineare, grana 240
Dimensioni
Larghezza: 300 mm
Altezza: 300 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,5 kg
Peso lordo
2 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177708693
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204