Porta per AE in acciaio inox

Codice prodotto: AE 5050486

Codice prodotto:
AE 5050486
Materiale
Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
Superficie
Lucidatura lineare, grana 240
Dimensioni
Larghezza: 300 mm
Altezza: 380 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
2 kg
Peso lordo
3 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177708716
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204