Porta per AE in acciaio inox

Codice prodotto: AE 5050495

Codice prodotto:
AE 5050495
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Lucidatura lineare, grana 240
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 760 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
8 kg
Peso lordo
9 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177708808
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204