Porta destra per AE doppia porta

Codice prodotto: AE 5050475

Codice prodotto:
AE 5050475
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Dimensioni
Larghezza: 500 mm
Altezza: 1.400 mm
Adatti per
Larghezza: 1.000 mm
Altezza: 1.400 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
19,9 kg
Peso lordo
20,9 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177708600
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101