- Codice prodotto:
- AE 5050502
- Materiale
- Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
- Superficie
- Lucidatura lineare, grana 240
- Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 1.200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 11 kg
- Peso lordo
- 12 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177708877
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204