Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Codice prodotto: VX 8660027

Angolari dello zoccolo con flange per un'introduzione flessibile dei cavi.

Codice prodotto:
VX 8660027
Vantaggi
Affidabile – altissima stabilità dello zoccolo
Flessibile – numerose opzioni di allestimento interno con gli accessori VX
Semplice – chiusura a filo tra i punti di unione
Materiale
Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio
Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio
Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
4 terminali angolari
Materiale di fissaggio
4 angolari dello zoccolo, altezza 200 mm
1 flangia per zoccolo anteriore/posteriore, 200 mm
2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm
Nota
Flange per zoccolo laterali, per chiudere una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno dello zoccolo
Dimensioni
Altezza: 200 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Larghezza: = 1.800 mm
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Peso/Conf.
16,2 kg
Confezione
2 pz.
Peso netto
16,02 kg
Peso lordo
16,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
51,66 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177978195
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrizione prodotto
VX Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, altezza 200 mm per larghezza 1800 mm, acciaio
Approvazioni
UL + C-UL - FTTA
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Product presentations
Fogli di dati
Dettagli costruttivi