Le flange in acciaio inox sono utilizzate in profondità per chiudere lateralmente una unità zoccolo.
- Codice prodotto:
- VX 8660070
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Lucidatura lineare, grana 400
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- I componenti della 1ª generazione del sistema zoccolo non possono essere combinati con i componenti della 2ª generazione del sistema zoccolo.
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX SE
TS
PC
Profondità: = 400 mm - Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,31 kg
- Peso lordo
- 1,651 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177037793
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Flangia per zoccolo laterale, A: 100 mm, per P: 400 mm, acciaio inox AISI 304
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Istruzioni
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi