Flange per zoccolo, laterali per sistema zoccolo VX, acciaio inox nuova versione

Codice prodotto: VX 8660081

Le flange in acciaio inox sono utilizzate in profondità per chiudere lateralmente una unità zoccolo.

Codice prodotto:
VX 8660081
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Lucidatura lineare, grana 400
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Nota
I componenti della 1ª generazione del sistema zoccolo non possono essere combinati con i componenti della 2ª generazione del sistema zoccolo.
Dimensioni
Altezza: 200 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX SE
TS
PC
Profondità: = 500 mm
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Confezione
2 pz.
Peso netto
2,5 kg
Peso lordo
2,8 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177037748
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrizione prodotto
VX Flangia per zoccolo laterale, A: 200 mm, per P: 500 mm, acciaio inox AISI 304
Approvazioni
UL + C-UL - FTTA
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi