Elementi angolari dello zoccolo con flangia frontale e posteriore. Ampie aperture nell'angolare dello zoccolo per un migliore accesso ai punti di avvitamento. Perfettamente accoppiabile senza soluzione di continuità.
- Codice prodotto:
- VX 8660053
- Materiale
- Angolare dello zoccolo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Tappi di copertura: ABS - Superficie
- Lucidatura lineare, grana 400
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
4 angolari dello zoccolo
4 tappi di copertura
2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm - Nota
- Le flange di copertura laterali dello zoccolo sono necessarie per completare una unità zoccolo e per assicurare una maggiore stabilità
- I tappi di copertura inclusi nella fornitura possono essere sostituiti, se necessario, con tappi in acciaio inox per zoccolo VX, in acciaio inox.
- I componenti della 1ª generazione del sistema zoccolo non possono essere combinati con i componenti della 2ª generazione del sistema zoccolo.
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX SE
TS
PC
Larghezza: = 1.200 mm - Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 6,4 kg
- Peso lordo
- 6,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177037892
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, altezza 100 mm per larghezza 1200 mm, acciaio inox AISI 304
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Istruzioni
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi