Le flange per zoccolo alte 100 mm sono utilizzate in larghezza o in profondità per organizzare una entrata cavi nello zoccolo. Le flange possono essere utilizzate anche nello zoccolo alto 200 mm e abbinate ad altre flange alte 100 mm.
- Codice prodotto:
- VX 8620094
- Descrizione prodotto
- Per organizzare una entrata cavi nello zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare una o due flange con listello a spazzola. Grazie alla perfetta simmetria del sistema zoccolo VX, le flange con listelli a spazzola possono essere montate nell'angolare dello zoccolo sia nella parte anteriore, posteriore o laterale.
- Materiale
- Flange per zoccolo: lamiera di acciaio
Listello a spazzola: plastica, autoestinguente - Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TX CableNet
Larghezza/profondità: 1.000 mm - Type rating secondo UL 50E
- Type 1, 12
- Peso/Conf.
- 2,28 kg
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 2,08 kg
- Peso lordo
- 2,28 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177922471
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Flangia Zoccolo con Listello a Spazzola 1000 mm
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Istruzioni