Angolari dello zoccolo con posizionamento automatico integrato nell'armadio, utilizzabili con o senza flange per zoccolo, a seconda dell&apos
- Codice prodotto:
- VX 8620051
- Descrizione prodotto
- Angolari dello zoccolo con posizionamento automatico integrato nell'armadio, utilizzabili con o senza flange per zoccolo, a seconda dell&apos
- Materiale
- Angolare dello zoccolo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica - Superficie
- Pannello: lucidatura lineare, grana 400
- Parti incluse nella fornitura
- 4 angolari dello zoccolo
4 terminali angolari
1 profilo di copertura per accoppiamento
2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm
Materiale di fissaggio - Nota
- Flange per zoccolo laterali, per chiudere una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno dello zoccolo
- I componenti della 1ª generazione del sistema zoccolo non possono essere combinati con i componenti della 2ª generazione del sistema zoccolo.
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Peso/Conf.
- 6,5 kg
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 4,78 kg
- Peso lordo
- 4,86 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177922303
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Elemento Angolare con Flangia per Zoccolo Anteriore Posteriore H. 100mm 800mm Acciaio Inox
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Istruzioni
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi