Le flange in acciaio inox sono utilizzate in profondità per chiudere lateralmente una unità zoccolo o per l'allestimento interno di zoccoli accoppiati. Le flange da 100 mm possono essere utilizzate anche nello zoccolo alto 200 mm e abbinate tra loro.
- Codice prodotto:
- VX 8620070
- Descrizione prodotto
- Per la chiusura laterale di una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Lucidatura lineare, grana 400
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- I componenti della 1ª generazione del sistema zoccolo non possono essere combinati con i componenti della 2ª generazione del sistema zoccolo.
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Profondità: = 400 mm
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Peso/Conf.
- 1,59 kg
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1 kg
- Peso lordo
- 1,028 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177922372
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Flangia Zoccolo Laterale Alt. 100 mm Prof. 400 mm Acciaio Inox
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Istruzioni
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi