Angolare con ampia apertura per un accesso ottimale ai punti di avvitamento, richiudibile con tappo di copertura angolare in plastica.
- Codice prodotto:
- AX 2820081
- Descrizione prodotto
- Angolare con ampia apertura per un accesso ottimale ai punti di avvitamento, richiudibile con tappo di copertura angolare in plastica.
- Materiale
- Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio
Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio
Tappo di copertura: plastica - Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 4 angolari dello zoccolo, altezza 100 mm
4 terminali angolari
2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm
Materiale di fissaggio - Nota
- Per completare una unità zoccolo sono necessari i componenti laterali, che garantiscono ulteriore stabilità
- I componenti della 1ª generazione del sistema zoccolo non possono essere combinati con i componenti della 2ª generazione del sistema zoccolo.
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
Larghezza: = 800 mm - Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 4,7 kg
- Peso lordo
- 5,1 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177942615
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- AX Zoccolo Anteriore/Posteriore800X100
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Istruzioni
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi