Le flange per zoccolo nella parte anteriore e posteriore offrono un'ampia apertura per un accesso ottimale per avvitamento dello zoccolo e un semplice ingresso dei cavi.
- Codice prodotto:
- AX 2830061
- Descrizione prodotto
- Le flange per zoccolo nella parte anteriore e posteriore offrono un'ampia apertura per un accesso ottimale per avvitamento dello zoccolo e un semplice ingresso dei cavi.
- Materiale
- Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm
- Nota
- Per completare una unità zoccolo sono necessari i componenti laterali, che garantiscono ulteriore stabilità
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
Larghezza: = 600 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,28 kg
- Peso lordo
- 1,371 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177037373
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- Flangia per zoccolo AX, anteriore e posteriore, altezza: 100 mm, larghezza: 600 mm
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Istruzioni
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi