Flange per zoccolo anteriori e posteriori per contenitori AX

Codice prodotto: AX 2830122

Le flange per zoccolo nella parte anteriore e posteriore offrono un'ampia apertura per un accesso ottimale per avvitamento dello zoccolo e un semplice ingresso dei cavi.

Codice prodotto:
AX 2830122
Descrizione prodotto
Le flange per zoccolo nella parte anteriore e posteriore offrono un'ampia apertura per un accesso ottimale per avvitamento dello zoccolo e un semplice ingresso dei cavi.
Materiale
Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
1 flangia per zoccolo anteriore/posteriore, 200 mm
2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm
Nota
Per completare una unità zoccolo sono necessari i componenti laterali, che garantiscono ulteriore stabilità
Dimensioni
Altezza: 200 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: AX
Larghezza: = 1.200 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
6 kg
Peso lordo
6,163 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177037489
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrizione prodotto
AX Flangia per zoccolo, anteriore/posteriore, altezza 200 mm, per larghezza 1200mm
Approvazioni
UL + C-UL - FTTA
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi