Componente del sistema zoccolo per il montaggio in profondità e per la stabilizzazione dello zoccolo.
- Codice prodotto:
- AX 2830420
- Descrizione prodotto
- Componente del sistema zoccolo per il montaggio in profondità e per la stabilizzazione dello zoccolo.
- Materiale
- Elementi dello zoccolo: Lamiera d’acciaio
Tappi di copertura: plastica - Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 2 elementi dello zoccolo
2 tappi di copertura
Materiale di fissaggio - Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
Profondità: = 400 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 3,9 kg
- Peso lordo
- 3,945 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177037687
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- Componenti del sistema zoccolo AX, laterali, altezza: 200 mm, profondità: 400 mm
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Istruzioni
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi