Elementi dello zoccolo anteriori e posteriori, acciaio inox, 100 mm
- Codice prodotto:
- TS 8701200
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Lucidatura lineare, grana 400
- Parti incluse nella fornitura
- 2 flange anteriori/posteriori
Materiale per il fissaggio all'armadio - Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS: = 1.200 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 8,866 kg
- Peso lordo
- 9,333 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177300040
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- TS Elemento zoccolo anteriore, posteriore, Alt.: 100 mm, per L: 1200 mm, acciaio inox, 1.4301
- Documentazione
- Info sheet