Lo zoccolo è costituito da una flangia e da due angolari premontati. Negli elementi dello zoccolo alti 200 mm la flangia è suddivisa in due parti per consentire il passaggio dei cavi.
- Codice prodotto:
- TS 8602000
- Esecuzione
- senza fori di aerazione
- Descrizione prodotto
- Lo zoccolo è costituito da una flangia e da due angolari premontati. Negli elementi dello zoccolo alti 200 mm la flangia è suddivisa in due parti per consentire il passaggio dei cavi.
- Materiale
- Elementi dello zoccolo: Lamiera d’acciaio
Tappi di copertura: plastica - Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7022
Tappi di copertura: RAL 9005 - Parti incluse nella fornitura
- 2 elementi dello zoccolo
4 tappi di copertura
Materiale di fissaggio - Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS: = 1.000 mm
Tipo di contenitore: SE
Tipo di contenitore: CM
Tipo di contenitore: TP
Tipo di contenitore: PC
Tipo di contenitore: IW
Tipo di contenitore: TS IT - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 9,1 kg
- Peso lordo
- 9,3 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177208582
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- TS Elemento zoccolo anteriore, posteriore, Alt.: 200 mm, per L: 1000 mm, RAL 7022, lamiera d'acciaio
- Documentazione
- Istruzioni