Flange per zoccolo laterali, 200 mm per elementi dello zoccolo anteriori e posteriori

Codice prodotto: TS 8602050

Vengono inserite tra gli elementi dello zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare anche due flange da 100 mm.

Codice prodotto:
TS 8602050
Descrizione prodotto
Vengono inserite tra gli elementi dello zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare anche due flange da 100 mm.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 7022
Parti incluse nella fornitura
2 flange per zoccolo
Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio
Per migliorare la stabilità delle installazioni in batteria, è possibile montare le flange laterali alte 100 mm ruotandole di 90°. È necessario l'uso di piastrine di accoppiamento zoccoli
Dimensioni
Altezza: 200 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: TS: = 500 mm
Tipo di contenitore: SE
Tipo di contenitore: CM
Tipo di contenitore: TP
Tipo di contenitore: PC
Tipo di contenitore: IW
Tipo di contenitore: TS IT
Confezione
2 pz.
Peso netto
2,7 kg
Peso lordo
2,716 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177208681
ECLASS 8.0
27182003
Descrizione prodotto
TS Flangia per zoccolo, laterale, Alt.: 200 mm, per L: 500 mm, RAL 7022, lamiera d'acciaio
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi