Vano smistamento cavi per VX, TS, VX SE

Codice prodotto: TS 8600255

Con strttura portante a 25 mm meccanico per il fissaggio personalizzato dei sistemi di allestimento.

Codice prodotto:
TS 8600255
Descrizione prodotto
Con sistema di foratura per il fissaggio personalizzato dei sistemi di allestimento.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
1 telaio
2 flange anteriori/posteriori
Materiale per il fissaggio all'armadio
Dimensioni
Altezza: 200 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
Larghezza: = 1.200 mm
Profondità: = 500 mm
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Confezione
1 pz.
Peso netto
15,994 kg
Peso lordo
16,836 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
70,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177487208
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrizione prodotto
TS Vano Smistamento Cavi, per TS, SE, Alt. 200 mm, per LXAXP 1200X500 mm
Approvazioni
UL + C-UL - FTTA
Documentazione
Info sheet
Fogli di dati
Dettagli costruttivi