Per il fissaggio si utilizzano i fori filettati già predisposti sul fondo del FlatBox. Nella parte posteriore è presente una scanalatura per il passaggio dei cavi.
- Codice prodotto:
- DK 7507750
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio si utilizzano i fori filettati già predisposti sul fondo del contenitore. Nella parte posteriore è presente uno spazio per il passaggio dei cavi.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Incl. 4 piedini di livellamento e materiale di fissaggio.
- Dimensioni
- Altezza: 50 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: FlatBox
Larghezza: 600 mm
Profondità: 600 mm - Adatta per profondità
- 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,9 kg
- Peso lordo
- 4,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177583467
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- Zoccoli per Flatbox, Bxt 600X600 mm
- Documentazione
- Quick guide