Dispositivo antiribaltamento per armadi server TS. Il dispositivo antiribaltamento estraibile può essere montato alla base dei server rack anche in un secondo tempo. Viene tolto solo in caso di necessità.
- Codice prodotto:
- DK 7825250
- Descrizione prodotto
- Il dispositivo può essere montato facilmente e velocemente alla base degli armadi TS IT anche in un secondo tempo. Viene estratto solo in caso di necessità.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Il dispositivo antiribaltamento non può essere utilizzato con le lamiere/telaio del fondo o con lo zoccolo.
- Capacità di carico (statico)
- 150 kg
- Adatti per
- Profondità: 1.000 mm
- Adatta per profondità
- 1.000 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,931 kg
- Peso lordo
- 7,46 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177402683
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- Ki T Stabilizzatore
- Documentazione
- Info sheet