Plinto in acciaio inox per CS multifunzionale.
- Codice prodotto:
- SZ 9765250
- Materiale
- Acciaio inox 1.4016 (AISI 430)
- Superficie
- Contenitore: poliestere resistente ai raggi UV verniciato a polveri
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 2.000 mm
Altezza: 660 mm
Profondità: 500 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: MFG 18
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 55 kg
- Peso lordo
- 70 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177686748
- ETIM 9
- EC000721
- Descrizione prodotto
- Zoccolo a pavimento per armadio multifunzione MFG 18, per L: 2000 mm, P: 500 mm, acciaio inox